Standard

Standard 1:

Mindestabstände der Mover beachten

Die Magnetplattensets der Mover und der Modultyp bestimmen den Mindestabstand von Movermitte zu Movermitte. Beachten Sie die Voraussetzungen der Magnetplattensets, Motormodule und Movertypen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Mindestabstand zwischen Movern.

Standard 2:

AT9001-0450-xx40, 4-polig

Das Magnetplattenset besteht aus zwei Magnetplatten mit vier Magneten.

Das Magnetplattenset steht für alle Beckhoff Mover und Mover von Drittherstellern zur Verfügung.

xx40 - Dicke der montierten Geberfahne

1440 – 14 mm

1640 – 16 mm

1840 – 18 mm

Ohne Erweiterung der Bestellangabe ist die 12 mm dicke Geberfahne montiert.

Standard 3:

AT9001-0550-xx40, 5-polig

Das Magnetplattenset besteht aus zwei Magnetplatten mit fünf Magneten.

Das Magnetplattenset steht für alle Beckhoff Mover und Mover von Drittherstellern zur Verfügung.

xx40 - Dicke der montierten Geberfahne

1440 – 14 mm

1640 – 16 mm

1840 – 18 mm

Ohne Erweiterung der Bestellangabe ist die 12 mm dicke Geberfahne montiert.

Standard 4:

AT9001-0775-xx40, 7-polig

Das Magnetplattenset besteht aus zwei Magnetplatten mit sieben Magneten.

Das Magnetplattenset steht für Mover von Drittherstellern zur Verfügung.

xx40 - Dicke der montierten Geberfahne

1440 – 14 mm

1640 – 16 mm

Standard 5:

AT9001-0AA0-xx40, 10-polig

Das Magnetplattenset besteht aus zwei Magnetplatten mit zehn Magneten.

Das Magnetplattenset steht für Mover von Drittherstellern zur Verfügung.

xx40 - Dicke der montierten Geberfahne

1440 – 14 mm

1640 – 16 mm