Montage
| |
Arbeitsplatz frei von metallischen und magnetischen Materialien halten Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsplatz frei von metallischen und magnetischen Materialien ist, bevor Sie den Mover ablegen. Die Permanentmagnete der Mover können Werkzeug, das zum Austausch der Magnetplatten benutzt wird, anziehen. Wenn Mover durch metallische und magnetische Teile angezogen werden, können schwere Verletzungen an den Fingern durch Quetschungen und in den Augen durch Splitter die Folge sein. |
| |
Verletzungsgefahr bei der Montage der Magnetplatten In den Magnetplatten der Mover sind Permanentmagnete verbaut. Montieren Sie die Magnetplatten vorsichtig. Achten Sie darauf, dass sich die Magnetplatten nicht magnetisch anziehen und sich Ihre Hände nicht dazwischen befinden. Wenn Sie bei der Montage nicht darauf achten, können sich die gegenüberliegenden Magnetplatten unvorhersehbar durch die magnetischen Kräfte anziehen und Ihre Hände verletzen. |
Die Magnetplatten werden zusammen mit einem Kunststoffabstandshalter zwischen den Magnetpolen geliefert.
Der Abstand zwischen den Magnetplatten [1] und [2] und zu anderen magnetischen Gegenständen muss mindestens 50 mm betragen. Der Abstandshalter [3] ist 50 mm lang und kann zum Einhalten und Kontrollieren der Abstände genutzt werden.
- ►Magnetplatte [1] und Abstandshalter [2] vorsichtig entnehmen
- ►Abstand zwischen den Magnetplatten und anderen magnetischen Gegenständen beachten
Der Abstand muss mindestens 50 mm betragen.
Hinweis | |
Flüssige Schraubensicherung verwenden Verwenden Sie für die Fixierung der Magnetplatten an den Movern flüssige Schraubensicherung am Schraubengewinde. Wenn Sie keine flüssige Schraubensicherung verwenden, können sich die Magnetplatten bei ungewöhnlichen Betriebsbedingungen durch Vibration lösen und zur Beschädigung der Mover und anderer Komponenten des XTS führen. |
- ►Magnetplatte [1] mit Geberfahne Mover 1 [2] einsetzen und gegen Herausfallen sichern
- ►Schrauben [3] mit flüssiger Schraubensicherung [4] eindrehen und festziehen
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment [Nm] |
|---|---|
Schrauben, M3 x 6 | 1,5 |
- ►Mover [1] um 180 Grad drehen
- ►Magnetplatte Mover 1 [1] einsetzen und gegen Herausfallen sichern
- ►Darauf achten, dass sich der Schriftzug Mover 1 [2] an der Außenseite des Movers befindet
- ►Schrauben [3] mit flüssiger Schraubensicherung [4] eindrehen und festziehen
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment [Nm] |
|---|---|
Schrauben, M3 x 6 | 1,5 |