Mover
Komponenten | Intervall | Wartung |
---|---|---|
Grundkörper | 60.000 km* | Grundkörper und Führungsrollen tauschen |
Führungsrollen | 3 Monate | Führungsrollen auf Verschleiß und Beschädigungen kontrollieren |
30.000 km* | Führungsrollen tauschen | |
60.000 km* | Führungsrollen und Grundkörper tauschen | |
Magnetplatten | 6 Monate | Magnetplatten auf Abrieb und Beschädigungen kontrollieren |
Geberfahne | 6 Monate | Geberfahne auf korrekte Befestigung kontrollieren |
6 Monate | Geberfahne auf Abrieb gegen die Modulsensoren kontrollieren | |
ESD-Bürste | 6 Monate | ESD-Bürste auf korrekte Befestigung kontrollieren |
6 Monate | Abstand zwischen der ESD-Bürste und der Führungsschiene kontrollieren. Die ESD-Bürste muss die Führungsschiene berühren. | |
Luftspalt* | Bei Bedarf | Luftspalt zwischen Federbein und Grundkörper kontrollieren. Der Luftspalt muss mindestens 0,1 mm betragen. |
* nur bei Movern AT9014-x0xx-x550
|
Nach der Überprüfung der Komponenten kann es erforderlich sein, dass die Komponenten getauscht werden müssen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Wartungsarbeiten am Mover.