Mover, Länge 70 mm
Moverposition beim Aufgleisen
Der bauartbedingte Abstand der Führungsrollen [1] erfordert, dass die Mover gedreht über die Aufgleishilfe [2] montiert werden müssen.
- ►Mover [1] mit Geberfahne [2] mittig über der Aufgleishilfe [3] positionieren
- ►Darauf achten, dass die Geberfahne [2] korrekt zum Typenschild [4] ausgerichtet ist
- ►Darauf achten, dass die Führungsrollen [1] des Movers beim Aufgleisen nicht auf die Kanten [2] der Aufgleishilfe gedrückt werden
| |
Quetschgefahr durch starke magnetische Anziehung Halten Sie die Mover beim Aufgleisen immer kontrolliert mit beiden Händen fest. Das Magnetplattenset der Mover und die Module ziehen sich stark magnetisch an. Wenn Sie die Mover nicht kontrolliert mit beiden Händen festhalten, können die magnetischen Kräfte den Mover unkontrolliert an die Motormodule anziehen und schwere Quetschungen an den Händen und Fingern oder Beschädigungen am System verursachen. |
- ►Mover [1] vorsichtig mit beiden Händen mittig auf die Aufgleishilfe setzen
- ►Gedrehte Position beim Aufgleisen beachten
- ►Darauf achten, dass sich das Magnetplattenset [2] und das Modul [3] magnetisch anziehen, sobald das Magnetplattenset des Movers in die Nähe des Moduls gelangt
- ►Mover in gerade Position bringen
- ►Mover [1] entlang der Führungsschiene [2] vorsichtig mit der Hand aus der Aufgleishilfe schieben
Der Mover ist jetzt auf der Führungsschiene montiert.
- ►Alle weiteren Mover auf die gleiche Weise montieren
Wenn alle übrigen Mover montiert sind:
- ►Umlaufend überprüfen, dass der Luftspalt zwischen den Magnetplatten [1] der Mover zu den Modulen [2] auf beiden Seiten des Systems symmetrisch ist und beidseitig ungefähr 0,85 mm beträgt
- ►Umlaufend überprüfen, dass der Luftspalt zwischen der Geberfahne und den Modulen ungefähr 0,90 mm beträgt
- ►Überprüfen, dass die Magnetplatten und die Geberfahne parallel zu den Modulen positioniert sind
- ►Aufgleishilfe [+] demontieren
- ►Schleuse montieren
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Aufgleishilfe [+].