Gerade Module unten
- ►Modul [1] mit den Passstiften [2] in den Langlöchern des Maschinenbetts [3] positionieren und gegen Herausfallen sichern
- ►Schraube [1] mit Unterlegscheibe [2] in der Mitte des Moduls [3] handfest festdrehen
- ►Darauf achten, dass das Modul [3] in den Langlöchern minimal verschiebbar ist
- ►Weitere Module [1], je nach Länge des Einspeisestrangs oder nach Modultyp, mit oder ohne Verbinderkarte anreihen
- ►Module mit der Ausrichtlehre [+] oder einem Messschieber positionieren und gegen Herausfallen sichern
- ►Darauf achten, dass der Abstand der Passstifte eingehalten wird:
Bei Montage mit Ausrichtlehre
250 mm von der Mitte des ersten Passstifts von einem Modul zur Mitte des ersten Passstifts im angereihten Modul.
Bei der Montage mit Messschieber
255 mm von der äußeren Kante des ersten Passstifts von einem Modul zur äußeren, gegenüberliegenden Kante des ersten Passstifts im angereihten Modul.
- ►Schraube [2] mit Unterlegescheibe [3] in der Mitte des Moduls handfest festdrehen