Gerade Module oben
- ►Modul [1] mit den Passstiften [2] in den Langlöchern des Maschinenbetts [3] positionieren
- ►Modul [1] vorsichtig in das Modul [4] schieben
- ►Darauf achten, dass die Verbinderkarte einrastet
Montage mit Ausrichtlehre [+]
![]() | Module mit Ausrichtlehre [+] montieren Beckhoff empfiehlt, die optionale Ausrichtlehre für die Montage der geraden Module AT2x0x-0250 zu verwenden. Wenn Sie keine Ausrichtlehre verwenden, können Sie beispielsweise einen Messschieber verwenden. |
Der Abstand von der Mitte des ersten Passstifts eines Moduls zur Mitte des ersten Passstifts im angereihten Modul muss 250 mm betragen. Mit der Ausrichtlehre werden die Module in dem vorgegebenen Abstand ausgerichtet.
Achten Sie darauf, dass Sie die Ausrichtlehre korrekt auf die Module setzen. Die Ausrichtlehre muss bündig mit den Außenkanten der Module abschließen und die Markierung [1] der Ausrichtlehre muss sich in der Mitte [2] über zwei Modulen befinden.
- ►Ausrichtlehre [1] auf die Passstifte von zwei nebeneinander liegenden Modulen [2] und [3] setzen
- ►Schraube [1] mit Unterlegscheibe [2] in der Mitte des Moduls [3] handfest festdrehen
- ►Ausrichtlehre [4] entfernen
- ►Weitere Module [1], je nach Länge des Einspeisestrangs, mit oder ohne Verbinderkarte anreihen
- ►Ausrichtlehre [2] positionieren
- ►Schraube [3] mit Unterlegescheibe [4] in der Mitte des Moduls handfest festdrehen
Montage mit Messschieber
![]() | Module mit Messschieber montieren Sie können die geraden Module AT2x0x-0250 auch ohne Ausrichtlehre [+] montieren. Beckhoff empfiehlt, einen Messschieber für die Montage der geraden Module zu verwenden, wenn Sie auf die optionale Ausrichtlehre verzichten. |
Bei Verwendung eines Messschiebers beträgt der Abstand von der äußeren Kante des ersten Passstifts zur gegenüberliegenden Kante des ersten Passstifts im angereihten Modul 255 mm.
- ►Schraube [1] mit Unterlegscheibe [2] in der Mitte des Moduls [3] handfest festdrehen
- ►Abstand zwischen den äußeren Kanten der Passstifte [4] mit dem Messschieber kontrollieren
- ►Darauf achten, dass der Abstand 255 mm beträgt
- ►Weitere Module [1], je nach Länge des Einspeisestrangs oder nach Modultyp, mit oder ohne Verbinderkarte anreihen
- ►Schraube [3] mit Unterlegescheibe [4] in der Mitte des Moduls handfest festdrehen
- ►Abstand zwischen den äußeren Kanten der Passstifte [4] mit dem Messschieber kontrollieren
- ►Darauf achten, dass der Abstand 255 mm beträgt