Artikelnummer und Index-Stand
![]() | Ausführung des Movers prüfen Der Rollensatz und der Mover sind aufeinander abgestimmt. Überprüfen Sie im Vorfeld, welche Moverausführung vorliegt. Anhand der Artikelnummer des Grundkörpers können Sie die vorliegende Ausführung feststellen. |
Auf der Unterseite des Movers befinden sich zwei Nummern, die wie folgt eingeteilt sind:
Position | Bezeichnung |
|---|---|
1 | 5-stelliger interner Produktcode, davon geben die ersten beiden Ziffern den Index-Stand an |
2 | 6-stellige Artikelnummer des Movers |
Anhand der 6-stelligen Artikelnummer [2] können Sie feststellen, ob ein Rollensatz zum Austausch der Rollen am Mover genutzt werden kann oder der Mover komplett getauscht und eingeschickt werden muss.
![]() | Artikelnummern auf dem Grundkörper prüfen Wenn der Mover nur werkseitig servicefähig ist, muss der Mover vollständig an die Beckhoff Automation GmbH & Co. KG zurückgesendet werden. Befindet sich keine Artikelnummer auf der Unterseite des Movers, muss dieser in jedem Fall an die Beckhoff Automation GmbH & Co. KG gesendet werden. Ein selbstständiger Austausch der Rollen mit einem Rollensatz ist nicht möglich. Für den werkseitigen Service senden Sie den Mover an: Service |
Artikelnummer und Servicefähigkeit des Movers
kundenseitig | werkseitig | Servicenummer |
|---|---|---|
• 138279 | • 112540 • keine | ZX9999-0000 |