Führungsschienen

AT 9xxx–xxxx–00xx

Erläuterung

AT

Produktbereich

  • AT = Antriebstechnik

9x

Produkttyp

  • 0 = ohne Schleuse
    1 = mit Schleuse

xx

Schienenvarianten

  • 00 =   gerade
    20 =   22,5° Kurve, Außenläufer
    25 = - 22,5° Kurve, Innenläufer
    40 =   45,0° Kurve
    50 = 180,0° Kurve, Klothoide
    42 = 360,0° Vollkreis aus vier Elementen mit
                        einer Schleuse

xxxx

Produktlänge

  • Schienenlänge in mm
    0249 = 249 mm
    0250 = 250 mm
    0500 = 500 mm
    0750 = 750 mm

    2250 = 2250 mm
    2500 = 2500 mm

00xx

Erweiterung der Bestellangabe um

  • 0055 = bei Verwendung von 55 mm Movern
                AT9014‑0055‑x550  
    0070 = bei Verwendung von 70 mm Movern
                AT9011‑0070‑x550
    0170 = bei Verwendung von 70 mm Movern
                AT9014‑0070‑x550

Bei Standard-Führungsschienen wird die Bestellangabe nicht erweitert.