Mover

AT 901x–00xx–yz50

Erläuterung

AT

Produktbereich

  • AT = Antriebstechnik

901

Produkttyp

  • 901 = Mover

x

Rollenvarianten

  • 1 = Mover,   6 Rollen
    2 = Mover, 12 Rollen
    4 = Mover,   6 Rollen, davon 2 angefedert

00xx

Produktlänge

  • Moverlänge in mm
    50 = 50 mm
    55 = 55 mm
    70 = 70 mm

y

Magnetplattenset

  • 0 = Standard
    1 = Mover 1

z

Magnetpole des Magnetplattensets

  • 4 = 4 Pole
    5 = 5 Pole

50

Länge des Magnetplattensets

  • 50 = 50 mm