Motormodule

AT 20xx–0xxx–000x

Erläuterung

AT

Produktbereich

  • AT = Antriebstechnik

20

Produkttyp

  • 20 = Modul

xx

Modulvarianten

  • 00 =   gerade
    01 =   gerade mit Einspeisung
    02 =   gerade mit Steckverbinder*
    20 =   22,5°   Kurve, Außenläufer
    21 =   22,5°   Kurve mit Einspeisung, Außenläufer
    25 = - 22,5°   Kurve, Innenläufer
    26 = - 22,5°   Kurve mit Einspeisung, Innenläufer
    40 =   45,0°   Kurve
    41 =   45,0°   Kurve mit Einspeisung
    50 = 180,0°   Kurve, Klothoide

0xxx

Produktlänge

  • Modullänge in mm
    233 = 233 mm
    249 = 249 mm
    250 = 250 mm
    500 = 500 mm

000x

Ausführung

  • 2 = Black Line
    3 = Standard mit Einspeisung, UL zertifiziert
    4 = Black Line mit Einspeisung, UL zertifiziert

Bei Standard-Modulen wird die Bestellangabe nicht erweitert.

*

Der Steckverbinder ist standardmäßig auf der Seite des Typenschilds drehbar. Mit der Bestelloption ZX2002-0001 ist der Steckverbinder auf der Feedbackseite des Moduls drehbar.