APS4322-0000

APS4322-0000 1:

APS4322-0000 2: C6032-0080 mit 6 Kernen

Serienlieferung

APS4322-0000 3:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

000698934

Weitere Informationen im Kapitel C6032-0080 mit 6 Kernen.

APS4322-0000 4: C6032-0080 mit 8 Kernen

Serienlieferung

APS4322-0000 5:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

000698312

Weitere Informationen im Kapitel C6032-0080 mit 8 Kernen.

APS4322-0000 6: C6040-0090 mit 12 Kernen

Serienlieferung

APS4322-0000 7:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

000755803

Weitere Informationen im Kapitel C6040-0090 mit 12 Kernen.

APS4322-0000 8: C6640-0070 mit 12 Kernen

Serienlieferung

APS4322-0000 9:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

000755802

Weitere Informationen im Kapitel C6640-0070 mit 12 Kernen.

APS4322-0000 10: C6670-0020 2 x 12 Kernen

Serienlieferung

APS4322-0000 11:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

000653040

Weitere Informationen im Kapitel C6670-0020 mit 2 x 12 Kernen.

APS4322-0000 12: C6670-0020 2 x 32 Kernen

Serienlieferung

APS4322-0000 13:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

000628236

Weitere Informationen im Kapitel C6670-0020 mit 2 x 32 Kernen.