Konfiguration
Optionen | Beschreibung | Anzahl |
|---|---|---|
C6640-0070 | Schaltschrank-Industrie-PC
| 1 |
C9900-C665 | Prozessor Intel® Core™ 9 Series 2 processor 273PQE, 3,4 GHz Basisfrequenz, 12 Cores, (TC3: 81), statt Intel® Celeron® G6900E 3,0 GHz (TC3: 50) | 1 |
C9900-R288 | Speichererweiterung auf 32 GB DDR5-RAM, statt 16 GB | 1 |
C9900-H678 | 320-GB-High-Performance-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe® x4, 3D-Flash, für PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7 oder Core™ i9 ab der zwölften Generation, statt 160-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™ | 1 |
C9900-S542 | Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, englisch, für Industrie-PCs mit Intel® Core™ i7 oder Core™ i9 ab der 8. Generation und Industrie-Server C6670-0020 | 1 |
FC1428 | EtherCAT G-Master-Einsteckkarte, 8 Kanäle, PCIe® x4 | 1 |
FC9024 | Gigabit-Ethernet-Einsteckkarte, 4 Kanäle, PCIe® x1 | 1 |
TC1250-0v81 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10, Plattform-Level 81 (Very High Performance) | 1 |
TF5890-0v81 | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XPlanar, Plattform-Level 81 (Very High Performance) | 1 |