Konfiguration
Optionen | Beschreibung | Anzahl |
|---|---|---|
C6032-0080 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC
| 1 |
C9900-C641 | Prozessor Intel® Core™ i7-11850HE der 11. Generation, 2,6 GHz Basisfrequenz, 8 Cores (TC3: 80), statt Intel® Celeron® 6600HE 2,6 GHz (TC3: 50) | 1 |
C9900-R271 | Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB | 1 |
FC9082 | Gigabit-Ethernet-PCIe-Kompakt-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Kompakt-Modulslots, 2 Kanäle, PCI-Express-x1-Bus | 2 |
C9900-H598 | 160-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-M.2-SSD | 1 |
C9900-S542 | Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, englisch, für Industrie-PCs mit Intel® Core™ i7 oder Core™ i9 ab der 8. Generation | 1 |
TC1250-0080 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10 axes, Plattform-Level 80 (Very High Performance) | 1 |
TF5890-0080 | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XPlanar, Plattform-Level 80 (Very High Performance) | 1 |