APS4242-1x00 und APS4224-1x00

APS4242-1x00 und APS4224-1x00 1:

APS4242-1x00 und APS4224-1x00 2: C6032-0080 mit 6 Kernen

Serienlieferung

APS4242-1x00 und APS4224-1x00 3:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

000698934

Weitere Informationen im Kapitel C6032-0080 mit 6 Kernen.

APS4242-1x00 und APS4224-1x00 4: C6032-0080 mit 8 Kernen

Serienlieferung

APS4242-1x00 und APS4224-1x00 5:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

000698312

Weitere Informationen im Kapitel C6032-0080 mit 8 Kernen.

APS4242-1x00 und APS4224-1x00 6: C6040-0090 mit 12 Kernen

Serienlieferung

APS4242-1x00 und APS4224-1x00 7:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

000755803

Weitere Informationen im Kapitel C6040-0090 mit 12 Kernen.

APS4242-1x00 und APS4224-1x00 8: C6640-0070 mit 12 Kernen

Serienlieferung

APS4242-1x00 und APS4224-1x00 9:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

000755802

Weitere Informationen im Kapitel C6640-0070 mit 12 Kernen.

APS4242-1x00 und APS4224-1x00 10: C6670-0020 2 x 12 Kernen

Serienlieferung

APS4242-1x00 und APS4224-1x00 11:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

000653040

Weitere Informationen im Kapitel C6670-0020 mit 2 x 12 Kernen.

APS4242-1x00 und APS4224-1x00 12: C6670-0020 2 x 32 Kernen

Serienlieferung

APS4242-1x00 und APS4224-1x00 13:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

000628236

Weitere Informationen im Kapitel C6670-0020 mit 2 x 32 Kernen.