Konfiguration
Optionen | Beschreibung | Anzahl |
|---|---|---|
C6670-0020 | Schaltschrank-Industrie-Server
| 1 |
C9900-C598 | 2 Prozessoren Intel® Xeon® Gold 6530, 2,1 GHz, 32 Cores pro Prozessor (TC3:84) | 1 |
C9900-H824 | 320-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, 3D-Flash | 1 |
C9900-R291 | 128 GB DDR5-RAM ECC, 8 RDIMMs zu 16 GB, verwendet 4 von 8 DRAM-Channel pro CPU | 1 |
C9900-S515 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, englisch, für Industrie-PCs mit Intel® Core™ i7, i9 und Industrie-Server C6670 | 1 |
C9900-S712 | Installation des neusten TwinCAT 3.1 Builds 4026 oder neuer auf PCs mit Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, ohne TwinCAT-Lizenz | 1 |
FC9024 | Gigabit-Ethernet-Einsteckkarte, 4 Kanäle, PCIe x1 | 1 |
FC1428 | EtherCAT G-Master-Einsteckkarte, 8 Kanäle, PCIe x4 | 3 |
TC1250-0084 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10 axes, Plattform-Level 84 (Other 33…64 Cores) | 1 |
TF5890-0084 | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XPlanar, Plattform-Level 84 (Very High Performance) | 1 |