Konfiguration

Optionen

Beschreibung

Anzahl

C6670-0020

Schaltschrank-Industrie-Server

  • Server-Motherboard für Intel®-Xeon®-Scalable-Prozessoren der 5. Generation
  • 1 x PCIe-x8, 5 x PCIe-x16 für Steckkarten voller Baulänge
  • Grafikkarte, 1 DVI-I- und 1 DVI-D-Anschluss, belegt einen PCIe-x16-Slot
  • 2 x 10GBASE-T on-board
  • 2 Wechselrahmen für Festplatten
  • 100…240 V AC Spannungsversorgung

1

C9900-C593

2 Prozessoren Intel® Xeon® Silver 4510, 2,4 GHz, 12 Cores pro Prozessor (TC3:83)

1

C9900-H824

320-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, 3D-Flash

1

C9900-R291

128 GB DDR5-RAM ECC, 8 RDIMMs zu 16 GB, verwendet 4 von 8 DRAM-Channel pro CPU

1

C9900-S515

Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, englisch, für Industrie-PCs mit Intel® Core™ i7, i9 und Industrie-Server C6670

1

C9900-S712

Installation des neusten TwinCAT 3.1 Builds 4026 oder neuer auf PCs mit Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, ohne TwinCAT-Lizenz

1

FC9024

Gigabit-Ethernet-Einsteckkarte, 4 Kanäle, PCIe x1

1

FC1428

EtherCAT G-Master-Einsteckkarte, 8 Kanäle, PCIe x4

2

TC1250-0083

TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10 axes, Plattform-Level 83 (Very High Performance)

1

TF5890-0083

Softwarelizenz, TwinCAT 3 XPlanar, Plattform-Level 83 (Very High Performance)

1