Moverausrichtung

Moverausrichtung 1:

Positionsnummer

Bezeichnung

1

XY-Achsen des Movers

Moverausrichtung 2:

Koordinatenursprung der Kachel

Achten Sie beim Auflegen der Mover darauf, dass die XY‑Achsen des Movers [1] den XY‑Achsen der Kachel entsprechen. Der Koordinatenursprung der Kachel dient dabei der Orientierung, weitere Informationen dazu entnehmen Sie dem Kapitel Montage.

Achten Sie außerdem darauf, dass Sie die Mover möglichst parallel zu den Kachel­außenkanten positionieren.

WARNUNG

Nicht unter die Mover greifen

Wenn Sie einen Mover auf die Kacheln auflegen, greifen Sie nicht mit Ihren Fingern unter den Mover.

Magnetische Anziehung sowohl zwischen Mover und Kachel als auch zwischen zwei Movern kann schwere Verletzungen an den Fingern durch Quetschungen und in den Augen durch Splitter zur Folge haben.

Hinweis

Verunreinigungen und Fremdkörper können Komponenten beschädigen

Verunreinigungen und Fremdkörper können zu Schäden an der Unterseite der Mover und der Oberseite der Kacheln führen.

  • Kontrollieren Sie die Oberfläche der Kacheln und die Unterseite der Mover regelmäßig auf Verunreinigungen und Fremdkörper.
  • Entfernen Sie vorhandene Verunreinigungen und Fremdkörper.
Moverausrichtung 3:
Mover [1] gerade nach oben aus der Transportsicherung [2] nehmen
Mover [1] gerade in die Mitte der benachbarten Kachel [3] legen
Darauf achten, dass sich Ihre Finger nicht unterhalb der Kachel [3] befinden und der Mover [1] ausreichend Abstand zu anderen Movern hat
Moverausrichtung 4:
Transportsicherung [1] entnehmen
Die übrigen Mover auf die gleiche Weise auf die Kacheln legen