Beispielschaltung
Für die Herstellung der Spannungsversorgung erhalten Sie ein Beispiel für den Anschluss eines Sternverteilers mit bis zu sechs Kacheln:
Hinweis | |
Symmetrische Verteilung auf die Phasen Bei mehrphasigen Einspeisenetzen müssen die XPlanar Kachelgruppen symmetrisch auf die vorhandenen Phasen aufgeteilt werden. Beachten Sie den maximal möglichen Einschaltstrom. |
Die folgende Tabelle zeigt die Leitungsbelegung für die Leistungsleitung des XPlanar:
Leitungsfarbe | Signal | Leitungsquerschnitt [mm²] |
|---|---|---|
Braun | L (100 - 240 V) | 1,5 |
Blau | N (100 - 240 V) | 1,5 |
Grün-Gelb | PE | 1,5 |
Rot | +24 V | 0,75 |
Weiß | GND 24 V | 0,75 |