Befestigungspunkte

Zum Befestigen des Werkzeugs stehen Ihnen je nach Moverausführung nachfolgende Befestigungspunkte zur Verfügung:

Befestigungspunkte 1:

Positionsnummer

Bezeichnung

1

Gewindebohrung M4 x 6

2

Passbohrung Ø 4 H7 x 4,5

3

Passbohrung Ø 4 H7 x 8

4

Gewindebohrung M6

5

Gewindebohrung M5 x 6

6

Passbohrung Ø 4 H7 x 10

WARNUNG

Arbeitsplatz frei von metallischen und magnetischen Materialien halten

Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsplatz frei von metallischen und magnetischen Materialien ist, bevor Sie den Mover ablegen. Entnehmen Sie den Mover nur für unbedingt erforderliche Montagearbeiten des Werkzeugs aus der Transportsicherung. Die Transportsicherung schwächt das magnetische Feld ab und schützt elektrische Bauteile vor magnetischen Einflüssen.

Wenn Mover durch metallische und magnetische Teile angezogen werden, können schwere Verletzungen an den Fingern durch Quetschungen und in den Augen durch Splitter die Folge sein.

Einzelnen Mover in Transportsicherung gerade zum Arbeitsplatz tragen
Werkzeug auf dem Mover befestigen
Einzelnen Mover in Transportsicherung gerade zum System tragen

WARNUNG

Werkzeug mit Sicherheitsbildzeichen versehen

Wenn für Ihre Anwendung durch das Werkzeug auf dem Mover die Sicherheitsbildzeichen verdeckt werden, müssen Sie die Sicherheitsbildzeichen an Ihrem Werkzeug sichtbar anbringen.

Wenn die Sicherheitsbildzeichen nicht erkennbar sind, können andere Personen nicht über mögliche Gefahren informiert werden und sich bei der Anwendung schwer verletzen.