Transportieren
| |
Jeden Mover mit Transportsicherung einzeln transportieren Wenn Sie zwei Mover transportieren und der Abstand der Mover zueinander zu gering ist, können die Mover sich gegenseitig anziehen. Die Transportsicherung schwächt das magnetische Feld des Movers ab. Transportieren Sie Mover nur einzeln und in der Transportsicherung. Wenn die Mover sich gegenseitig anziehen und zusammenhängen, können schwere Verletzungen an den Fingern durch Quetschungen und in den Augen durch Splitter die Folge sein. Mover mit Sicherheitsbildzeichen nach oben transportieren Transportieren Sie die Mover immer mit den Sicherheitsbildzeichen nach oben. Die Unterseite der Mover muss sich in der Transportsicherung befinden. Die Transportsicherung schwächt das magnetische Feld des Movers ab. Falsch eingelegte Mover können magnetische Gegenstände oder andere Mover anziehen und somit schwere Verletzungen an den Fingern durch Quetschungen und in den Augen durch Splitter zur Folge haben. |
- ►Einzelnen Mover [1], mit den Sicherheitsbildzeichen nach oben, in der Transportsicherung [2] gerade zum Arbeitsplatz oder zum System transportieren