Typenschild

Typenschild 1:

Position

Bezeichnung

1

EtherCAT-Kennzeichnung

2

CE-Konformität

3

cURus-Zulassung

4

WEEE-Konformität

5

XML Revisionsnummer Antrieb

6

Fertigungsdatum KW / Jahr

7

Produktbezeichnung

8

Stand der Firmware und Hardware

9

XML Revisionsnummer Feedback

10

DataMatrix-Code

11

BTN-Nummer

12

Status-LED 7V OK

13

Status-LED 10V OK

14

Funktionserde-Kennzeichnung

15

Funktionserde-Anschluss

16

Status-LED EtherCAT Error

17

Status-LED EtherCAT Run

18

X103 - Lüfter Anschluss OUT

19

X102 - EtherCAT-OUT

20

Status-LED X102 – EtherCAT OUT

21

X101 - EtherCAT IN

22

Status-LED X101 - EtherCAT IN

23

X100 – Power IN