Kacheln

Kacheln 1:

Position

Bezeichnung

1

Schutzfolie

2

Gewinde zur Montage am Maschinenbett

3

Langlochbohrung

4

Status LEDs

5

Funktionserde-Anschluss

6

X103

7

X102 OUT

8

Bohrung zur Positionierung mit Passstiften

9

X101 IN

10

X100

11

Grundkörper

12

Aufkleber mit Koordinatenursprung

13

Abdeckung