Schrauben und Passstifte
Hinweis | |
Auf korrekte Länge der Schrauben und Passstifte achten Achten Sie auf die korrekte Länge der Schrauben und der Passstifte, um eine plane Oberfläche der Kacheln zu erhalten und um Beschädigungen an der Kachel zu vermeiden. Auf korrekte Toleranz der Passstifte achten Die D5 Passstifte müssen eine m6-Toleranz aufweisen. |
Die Länge der Schrauben [1] und Passstifte [2] zum Befestigen der Kacheln ist abhängig von der Höhe X des Maschinenbetts [3].
Beckhoff empfiehlt folgende Einschraubtiefen in die Kachel:
- Die M6 Schrauben [1] zum Befestigen der Kacheln sollten zwischen 6 und 9 mm aus dem Maschinenbett [3] herausragen.
- Die D5 Passstifte [2] zum Befestigen der Kacheln sollten zwischen 3 und 5 mm aus dem Maschinenbett [3] herausragen.
Weitere Informationen zu den maximalen Einschraubtiefen in die Kachel entnehmen Sie dem Kapitel Maßzeichnungen.
Sehen Sie dazu auch