Angaben für Betrieb und Umgebung

Beckhoff Produkte sind für den Betrieb unter bestimmten Anforderungen an die Umgebung ausgelegt, welche je nach Produkt variieren. Halten Sie die folgenden Angaben für Betrieb und Umgebung zwingend ein, um die optimale Lebenszeit der Produkte zu erreichen.

Angaben für Betrieb und Umgebung 1:

XPlanar nur unter Umgebungsangaben betreiben

Betreiben Sie das Beckhoff XPlanar nur unter den in diesem Kapitel aufgeführten Angaben für den Betrieb und die Umgebung. Dadurch gewährleisten Sie einen langlebigen und bestimmungsgemäßen Betrieb.

Bei Temperaturen über 40 °C kann sich die Lebenszeit des Systems verkürzen. Sprechen Sie bei abweichenden Umgebungsbedingungen und Betriebszuständen Ihrer Maschine oder Anlage mit unserer Applikationsabteilung.

Anforderungen an die Umgebung

Klimaklasse Betrieb

2K3 nach EN 60721

Umgebungstemperatur im Betrieb [°C]

+5 bis +40

Umgebungstemperatur beim Transport [°C]

-25 bis +65

Umgebungstemperatur bei der Lagerung [°C]

-25 bis +65

Leistungsreduzierung, „Derating“

Bei Aufstellhöhen über 1000 bis 2000 m über NN und 40 °C:

1,5 % pro 100 m

Aufstellhöhe [m]

≤ 2000*

Zulässige Luftfeuchte im Betrieb

15 % bis 95 % relative Feuchte, keine Betauung, nicht kondensierend

Verschmutzungsgrad

2 nach IEC 60664-1

*

Für Applikationen in größerer Aufstellhöhe kontaktieren Sie Ihre lokale Beckhoff Niederlassung oder
support@beckhoff.com

Angaben für den bestimmungsgemäßen Betrieb

Belüftung

Über Konvektion

Isolierstoffklasse

F nach IEC 60085; UL1446 class F

Schutzart

IP40

Einbaulage

Liegend, Statorfläche nach oben

Vibrationsfestigkeit, liegend, Stator oben

Gemäß EN 60068-2-6

Schockfestigkeit

Gemäß EN 60068-2-27

EMV-Anforderungen

Gemäß EN61000-6-2 / EN61000-6-4

Zulassungen

CE

cURus

Überspannungskategorie

III nach IEC 60664-1