Mover
Mover | APM | ||
---|---|---|---|
4220 | 4330 | 4550 | |
Geschwindigkeit [m/s] | 2 | ||
Beschleunigung ohne Nutzlast [m/s2] | 10 | ||
Maximale Zuladung bei 1 mm Flughöhe [kg] | 0,6 | 1,5 | 4,0 |
Oberfläche | Aluminiumgehäuse gestrahlt, Unterseite Kunststoff-Folie | ||
Maße L x B x H [mm] | 113 x 113 x 12 | 155 x 155 x 12 | 235 x 235 x 12 |