Traglastreduktion während Rotation

Die Traglast der Mover kann sich während einer 90°-Rotation oder 360°-Rotation reduzieren. Der Umfang der Traglastreduktion ist abhängig vom Movertyp und der Position. Eine Rotation ist an folgenden Positionen möglich:

Traglastreduktion während Rotation 1:

Position

Zuladung bei einer 360°-Rotation

APM4220

-0000

APM4221

-0000

APM4330

-0000

APM4330

-0001

1

auf einer Kachel [kg]

0,6

0,8

0,6

0,3

2

zwischen zwei Kacheln [kg]

0,6

0,8

0,6

0,3

3

zwischen vier Kacheln [kg]

0,6

0,8

1,0

0,7