Leistungsversorgung
Leistungsversorgung |
| Toleranz |
|---|---|---|
Eingangsspannung [VAC] | 100 bis 240 | ±10 % |
Eingangsfrequenz [Hz] | 50 bis 60 | ±10 % |
Eingangsstrom [AAC] | 1,0 bis 2,3 | - |
Einschaltstromspitze bei 230 VAC [AAC] | 7,3 | - |
Einschaltstromspitze bei 115 V [AAC] | 3,65 | - |