Werkzeugträger und Aufbauten montieren
Auf den Movern können je nach Anwendungsbedarf entsprechende Werkzeugträger und Aufbauten montiert werden. Beachten Sie dabei Folgendes:
- Nicht-magnetisches Material verwenden
- Nicht-magnetische Schrauben verwenden
- Werkzeugträger und Aufbauten so flach wie möglich halten
- Leichtes Material für Werkzeugträger und Aufbauten verwenden
- Außenabmessungen des Movers nicht überschreiten
- Gewicht in der Mitte des Movers zentrieren
- Werkzeugträger und Aufbauten ohne Verspannung und Torsion des Movers montieren
Benötigtes Werkzeug abhängig vom Movertyp
- Innensechskantschlüssel SW 3
- Innensechskantschlüssel SW 4
- Innensechskantschlüssel SW 5
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Befestigungspunkte und Maßzeichnungen.
Benötigtes Montagematerial abhängig vom Movertyp
- Passstifte D4
- Nicht-magnetische Innensechskantschrauben M4
- Nicht-magnetische Innensechskantschrauben M5
- Nicht-magnetische Innensechskantschrauben M6
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Befestigungspunkte und Maßzeichnungen.