Kachelausrichtung
Hinweis | |
Kachel korrekt einsetzen Alle Kacheln müssen die gleiche Ausrichtung haben, um die Mover steuern zu können. Der Koordinatenursprung ist bei jeder Kachel gleich und durch einen Aufkleber gekennzeichnet Wenn eine Kachel nicht korrekt eingebaut wird, sind Probleme bei der Steuerung der Mover die Folge. |
Position | Bezeichnung |
|---|---|
1 | Aufkleber mit Koordinatenursprung |
Achten Sie darauf, dass alle Kacheln die gleiche Ausrichtung haben. Nutzen Sie zur korrekten Ausrichtung der Kacheln den Koordinatenursprung [1] als Orientierungshilfe.
- ►Weitere Kachel [1] mit der Bohrung und der Langlochbohrung auf den Passstiften [2] platzieren
- ►Koordinatenursprung [3] beachten
- ►Weitere Kachel [1] mit zwei, vier oder sechs Schrauben [2] befestigen
- ►Anzugsdrehmomente beachten
Komponente | Anzugsdrehmoment |
|---|---|
Schrauben, M6 | 7 Nm |
- ►Weitere Kacheln auf die gleiche Weise montieren