APS4322-000
Position | Bezeichnung |
|---|---|
1 | EtherCAT-Kennzeichnung |
2 | CE-Konformität |
3 | cURus-Zulassung |
4 | WEEE-Konformität |
5 | XML Revisionsnummer Antrieb |
6 | Fertigungsdatum KW / Jahr |
7 | Produktbezeichnung |
8 | Stand der Firmware und Hardware |
9 | XML Revisionsnummer Feedback |
10 | BIC | Beckhoff Identification Code1) |
11 | BTN | Beckhoff Traceability-Number |
12 | Status-LED 7V OK |
13 | Status-LED 10V OK |
14 | Funktionserde-Kennzeichnung |
15 | Funktionserde-Anschluss |
16 | Status-LED EtherCAT Error |
17 | Status-LED EtherCAT Run |
18 | X103 - Lüfter Anschluss OUT |
19 | X102 - EtherCAT-OUT |
20 | Status-LED X102 – EtherCAT OUT |
21 | X101 - EtherCAT IN |
22 | Status-LED X101 - EtherCAT IN |
23 | X100 – Power IN |