Verpackung

Auf der Verpackung befinden sich folgende Hinweise für den Umgang:

Verpackung 1:

Oben
Die Verpackung und die Komponenten müssen so transportiert, umgeschlagen und gelagert werden, dass die Pfeile jederzeit nach oben zeigen.

Verpackung 2:

Vor Nässe schützen
Die Verpackung und die Komponenten sind vor hoher Luftfeuchtigkeit zu schützen und müssen gedeckt gelagert werden.

Verpackung 3:

Zerbrechliches Packgut
Die Komponenten in der Verpackung sind zerbrechlich. Die Verpackung und die Komponenten sind sorgfältig zu behandeln.

Verpackung 4:

ESD-Schutzkomponente
Es befinden sich elektrostatisch gefährdete Komponenten in der Verpackung.

Verpackung 5:

Verbot für Personen mit Herzschrittmachern
Es befinden sich Komponenten mit magnetischen Feldern in der Verpackung. Es besteht Gefahr für:

Es gilt ein Sicherheitsabstand von 250 mm zu allen magnetischen Teilen.

Es ist kein direkter Kontakt mit magnetischen Bauteilen in der Nähe von störanfälligen Teilen erlaubt.

Verpackung 6:

Warnung vor magnetischem Feld
Es befinden sich Komponenten mit magnetischen Feldern in der Verpackung. Es besteht Gefahr für:

Ein Grenzbereich von < 0,5 mT wird im eingeschalteten Zustand in einem Abstand von 150 mm und im ausgeschalteten Zustand in einem Abstand von 130 mm erreicht. Das Magnetfeld stellt eine Gefahr für Personen und die Umwelt dar.

Es gelten die Vorschriften für Magnetfelder im Lufttransport (IATA Packing Instruction 953).