Codierte Informationen
Im BIC sind unterschiedliche Informationen zu der Komponente gespeichert. Anhand des Beispiels wird dargestellt, welche Informationen hinter einem DataMatrix-Code abgelegt sein können. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Datenidentifikatoren des BICs rot dargestellt.
Position | Erläuterung | Datenidentifikator | Maximale Stellen | Beispiel |
---|---|---|---|---|
1 | Beckhoff-Artikelnummer | 1P | 8 | 1P237452 |
2 | BTN | Beckhoff Traceability Number Eindeutige Seriennummer | SBTN | 12 | SBTN0000k9ke |
3 | Artikelbezeichnung | 1K | 32 | 1KAT9014-0070-0550 |
4 | Menge Menge in Verkaufseinheit | Q | 6 | Q1 |