KachelAPS4322-00001 x Kachel1 x Abdeckstopfen M81 x Abdeckstopfen M121 x Masseband-Set APS4322:1 x Kontaktscheibe M41 x Kontaktscheibe M61 x Masseband 6 mm² 150 mm2 x Scheibe M42 x Scheibe M61 x Schraube M6 x 161 x Schraube M4 x 10