Bestimmungsgemäßer Betrieb

1) Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihre lokale Beckhoff Niederlassung oder support@beckhoff.com.
2) XPlanar Kacheln sind Motoren mit integrierter Leistungselektronik und erzeugen Wärme. Der Wärmefluss verläuft überwiegend von der Oberseite zur Unterseite der Kachel. Je fordernder der Anwendungsfall, desto mehr Wärme wird erzeugt. Für einen störungsfreien Betrieb muss eine entsprechende Wärmeabfuhr an der Unterseite der Kachel gewährleistet sein. Für anspruchsvollere Anwendungen kann es erforderlich sein, erzwungene Konvektion durch Lüfter oder eine Wasserkühlung zu implementieren, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Angaben für den bestimmungsgemäßen Betrieb

Isolierstoffklasse

F nach IEC 60085; UL1446 class F

Schutzart

1)

Kühlung

Konvektion

Optional: Zwangskühlung über Lüfter oder Wasserkühlung2)

Einbaulage

Liegend, Statorfläche nach oben

Vibrationsfestigkeit, liegend, Stator oben

Gemäß EN 60068-2-6

Schockfestigkeit

Gemäß EN 60068-2-27

EMV-Anforderungen

Gemäß EN61000-6-2 / EN61000-6-4

EMV-Kategorie

Kategorie C3 – Standard

Kategorie C2, C1 – Zusatzfilter erforderlich

Zulassungen

CE

cURus

In Vorbereitung: EAC

Überspannungskategorie

III nach IEC 60664-1