Umgebungsbedingungen
Anforderungen an die Umgebung | |
|---|---|
Klimaklasse Betrieb | 2K3 nach EN 60721 |
Umgebungstemperatur im Betrieb | +5…+40 °C |
Umgebungstemperatur bei dem Transport | -25…+65 °C |
Umgebungstemperatur bei der Lagerung | -25…+65 °C |
Leistungsreduzierung Derating | Bei Aufstellhöhen über 1000 bis 2000 m über NN und 40 °C: 1,5 % pro 100 m |
Aufstellhöhe | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchte im Betrieb | 15…95 % relative Feuchte, keine Betauung, nicht kondensierend |
Verschmutzungsgrad | 2 nach IEC 60664-1 |