Mover

Die Mover werden auf die Kacheln aufgelegt und verfahren hochdynamisch und kollisionsfrei auf der Oberseite der Kacheln. Während der Fahrt können sich die Mover heben, senken und neigen. Die Mover sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

Mover 1:

APM4220-0000

Der Mover APM4220-0000 mit den Maßen 113 mm x 113 mm eignet sich für den Transport von kleinen, leichten Produkten mit hoher Packungsdichte. Eine Vielzahl von Anschraubpunkten ermöglicht die Montage von aufwändigeren, individuellen Werkstückträgern und Aufbauten.

Mover 2:

APM4221-0000

Der Mover APM4221-0000 mit den Maßen 127 mm x 127 mm eignet sich für den Transport von kleinen Produkten mit hoher Packungsdichte. Eine Vielzahl von Anschraubpunkten ermöglicht die Montage von aufwändigeren, individuellen Werkstückträgern und Aufbauten.

Mover 3:

APM4330-0000

Der Mover APM4330-0000 mit den Maßen 155 mm x 155 mm verfügt über eine Vielzahl von Anschraubpunkten für die Montage von aufwändigeren, individuellen Werkstückträgern und Aufbauten.

Mover 4:

APM4330-0001

Der Mover APM4330-0001 mit den Maßen 155 mm x 155 mm eignet sich für alle Anwendungen mit hohen hygienischen Anforderungen. Eine Vielzahl von Anschraubpunkten ermöglicht die Montage von aufwändigeren, individuellen Werkstückträgern und Aufbauten.

Mover 5:

APM4550-0000

Der Mover APM4550-0000 mit den Maßen 235 mm x 235 mm eignet sich für das Handling von größeren und schwereren Produkten. Eine Vielzahl von Anschraubpunkten ermöglicht die Montage von aufwändigeren, individuellen Werkstückträgern und Aufbauten.