EtherCAT G‑Leitung
Der Datenaustausch zwischen Kacheln und Schaltschrank erfolgt über EtherCAT G‑Leitungen. Die EtherCAT G‑Leitungen stehen in folgenden Ausführungen zur Verfügung:
ZK1096-8191-0xxx
Das Kabel steht für den Datenaustausch zwischen Kacheln und Schaltschrank zur Verfügung und ist in unterschiedlichen Längen erhältlich.
Stecker: RJ45 auf M12, X‑kodiert
0xxx – Kabellänge
0005 – 0,5 m
…
0100 – 10 m
ZK1096-8181-0xxx
Das Kabel ermöglicht den Datenaustausch zwischen Kachel und Kachel und ist in unterschiedlichen Längen erhältlich. Mit diesem Kabel lässt sich eine DaisyChain‑Verbindung aufbauen.
Stecker: M12 auf M12, X‑kodiert
0xxx – Kabellänge
0005 – 0,5 m
…
0100 – 10 m