Demontage
- ►Mover [1] aus der Transportsicherung [2] nehmen und um 180° drehen
ODER
- ►Mover [1] von der Statorfläche [3] nehmen und um 180° drehen
![]() | Ausrichtung notieren Bevor Sie den Mover in die Transportsicherung legen, notieren Sie sich die Ausrichtung des Movers. Für die korrekte Montage des ID-Bumpers müssen der ID-Bumper und der Mover dieselbe Ausrichtung haben. |
- ►Mover [1] mit der Unterseite nach oben in die Transportsicherung [2] legen
Hinweis | |
Permanentmagnete können Werkzeug anziehen Die Permanentmagnete an der Unterseite der Mover liegen nun frei nach oben und können Werkzeug, das zur Demontage der Bumper benutzt wird, anziehen. |
![]() | Unterschiedliche Bumper-Ausführung möglich Abhängig von dem Produktionszeitpunkt Ihres Movers kann der Bumper aus einem oder vier Teilen bestehen. Die Anzahl der Schrauben und Befestigungspunkte sind jedoch identisch. |
Bumper 1-teilig
- ►Schrauben [1] entfernen
- ►Bumper [2] entnehmen
Bumper 4-teilig
- ►Schrauben [1] entfernen
- ►Bumper [2] entnehmen
- ►Weitere Bumper auf die gleiche Weise entnehmen
