APS42xx-1x00

APS42xx-1x00 1:

Position

Bezeichnung

1

BTN – Beckhoff Traceability Number

2

DataMatrix-Code

3

CE-Konformität

4

Hinweis: Lesen Sie unbedingt das Handbuch.

5

WEEE-Konformität

6

Status-LED 24 V OK

7

Status-LED Leistungsversorgung OK

8

Status-LED EtherCAT Error

9

Status-LED EtherCAT Run

10

Produktbezeichnung

11

Erste vier Ziffern: Fertigungsdatum KW / Jahr

Letzte vier Ziffern: Stand der Firmware und Hardware

12

Erste vier Ziffern: XML Revisionsnummer Antrieb

Mittlere vier Ziffern: XML Revisionsnummer Feedback

Letzte vier Ziffern: XML Revisionsnummer Kachel

13

X103 - EtherCAT IN

14

Status-LED X103 – EtherCAT IN

15

X102 - EtherCAT OUT

16

Status-LED X102 - EtherCAT OUT

17

X101 - Power IN

18

X100 - Power OUT

19

Funktionserde-Kennzeichnung

20

Funktionserde-Anschluss