Kacheln

APS42ab-1c00

Erläuterung

A

Produktbereich

  • A = Antriebstechnik

P

Baureihe

  • P = Planarmotortechnologie

S

Produkttyp

  • S = Stator

4

System

  • 4 = 40 mm Magnetabstand

2

Quadrantengröße (Kantenlänge als Vielfaches des Magnetabstands)

  • 2 = 2 x Magnetenabstand

a

Anzahl Quadranten in x-Richtung

  • 2 = 2 Quadranten in x-Richtung
  • 4 = 4 Quadranten in x-Richtung

b

Anzahl Quadranten in y-Richtung

  • 2 = 2 Quadranten in y-Richtung
  • 4 = 4 Quadranten in y-Richtung

1c00

Ausführung

  • 1000 = Standard
  • 1100 = STO-Variante