Beispielschaltung
Für die Herstellung der Spannungsversorgung erhalten Sie ein Beispiel zur Leistungsbelegung.
Die folgende Tabelle zeigt die Leitungsbelegung für die Leistungsleitung des XPlanar:
Leitungsfarbe | Signal | Leitungsquerschnitt [mm²] |
|---|---|---|
Braun | L1 | 1,5 |
Schwarz | L2 | 1,5 |
Grau | L3 | 1,5 |
Blau | N | 1,5 |
Grün-Gelb | PE | 1,5 |
Rot | +24 V | 0,75 |
Weiß | GND (24 V) | 0,75 |