Schrauben zur Montage der Kacheln
Hinweis | |
Auf korrekte Länge der Schrauben achten Achten Sie auf die korrekte Länge der M6 Schrauben, um eine ebene Oberfläche der Kacheln zu erhalten und um Beschädigungen an der Kachel zu vermeiden. Zu lange Schrauben können die Oberfläche der Kachel beschädigen. |
![]() | Nicht magnetische Schrauben verwenden Zur Montage der Kachel am Maschinenbett dürfen nur nicht magnetische Schrauben verwendet werden. |
Die Länge [C] der M6 Schrauben [1] zum Befestigen der Kachel ist abhängig von der Höhe [A] des Maschinenbetts [2] und der Einschraubtiefe [B] in die Kachel [3].
Die Schrauben müssen zwischen 6 und 10 mm in die Kachel geschraubt werden.
A = Höhe des Maschinenbetts
B = Einschraubtiefe in die Kachel: 6 bis 10 mm
C = Länge der Schraube
Weiterführende Informationen
Sehen Sie dazu auch
