Leistungsversorgung
Leistungsversorgung |
| Toleranz |
|---|---|---|
Eingangsspannung | 3~ 380…480 V AC | -15 %/+10 % |
Eingangsfrequenz | 50…60 Hz | ±10 % |
Eingangsstrom | 3~ 1,1…0,85 A AC | - |
Einschaltstromspitze bei 380 V AC | 2 A AC | - |
Einschaltstromspitze bei 480 V | 2 A AC | - |
Leistungsversorgung |
| Toleranz |
|---|---|---|
Eingangsspannung | 3~ 380…480 V AC | -15 %/+10 % |
Eingangsfrequenz | 50…60 Hz | ±10 % |
Eingangsstrom | 3~ 1,1…0,85 A AC | - |
Einschaltstromspitze bei 380 V AC | 2 A AC | - |
Einschaltstromspitze bei 480 V | 2 A AC | - |