APM4550-0000

APM4550-0000 1:

Position

Bezeichnung

1

Gewindebohrung M4 x 6

2

Passbohrung Ø4 H7 x 8

3

Gewindebohrung M6

WARNUNG

Arbeitsplatz frei von metallischen und magnetischen Materialien halten

Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsplatz frei von metallischen und magnetischen Materialien ist, bevor Sie den Mover ablegen. Entnehmen Sie den Mover nur für unbedingt erforderliche Montagearbeiten des Werkzeugträgers und der Aufbauten aus der Transportsicherung. Die Transportsicherung schwächt das magnetische Feld ab und schützt elektrische Bauteile vor magnetischen Einflüssen.

Wenn Mover durch metallische und magnetische Teile angezogen werden, können schwere Verletzungen an den Fingern durch Quetschungen und in den Augen durch Splitter die Folge sein.

Einzelnen Mover in Transportsicherung gerade zum Arbeitsplatz tragen
Werkzeugträger und Aufbauten auf den Mover montieren
Einzelnen Mover in Transportsicherung gerade zum System tragen

WARNUNG

Werkzeugträger und Aufbauten mit Sicherheitsbildzeichen versehen

Wenn für Ihre Anwendung durch den Werkzeugträger und die Aufbauten auf dem Mover die Sicherheitsbildzeichen verdeckt werden, müssen Sie die Sicherheitsbildzeichen an Ihrem Werkzeugträger und Aufbau sichtbar anbringen.

Wenn die Sicherheitsbildzeichen verdeckt werden, können andere Personen nicht über mögliche Gefahren informiert werden und sich bei der Anwendung schwer verletzen.