Werkzeugträger und Aufbauten montieren
Auf den Movern können je nach Anwendungsbedarf entsprechende Werkzeugträger und Aufbauten montiert werden. Beckhoff empfiehlt:
- Nicht magnetisches Material verwenden.
- Nicht magnetische Schrauben verwenden.
- Den Werkzeugträger und die Aufbauten so flach wie möglich halten.
- Den Werkzeugträger und die Aufbauten so leicht wie möglich bauen.
- Die Außenabmessungen des Movers nicht überschreiten.
- Das Gewicht in der Mitte des Movers zentrieren.
- Den Werkzeugträger und die Aufbauten ohne Verspannung und Torsion des Movers montieren.
Benötigtes Werkzeug abhängig vom Movertyp
- Innensechskantschlüssel SW 3
- Innensechskantschlüssel SW 4
- Innensechskantschlüssel SW 5
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Befestigungspunkte und Maßzeichnungen.
Benötigtes Montagematerial abhängig vom Movertyp
- Passstifte D4
- Nicht magnetische Innensechskantschrauben M4
- Nicht magnetische Innensechskantschrauben M5
- Nicht magnetische Innensechskantschrauben M6
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Befestigungspunkte und Maßzeichnungen.
Weiterführende Informationen