Befestigungspunkte
APS4244-1x00
Jede Kachel muss mit zwei Passstiften und vier Schrauben am äußeren oder inneren Bohrbild befestigt werden.
| Position | Bezeichnung | 
|---|---|
| 1 | Gewindebohrung M6 x 10 zur Montage der Kachel am Maschinenbett mit vier Schrauben. Äußeres Bohrbild. | 
| 2 | Gewindebohrung M6 x 10 zur Montage der Kachel am Maschinenbett mit vier Schrauben. Inneres Bohrbild. | 
| 3 | Bohrung Ø8 D10 x 10 für Passstift | 
| 4 | Langloch für Passstift | 
APS4224-1x00
Jede Kachel muss mit zwei Passstiften und vier Schrauben am Bohrbild befestigt werden.
| Position | Bezeichnung | 
|---|---|
| 1 | Gewindebohrung M6 x 10 zur Montage der Kachel am Maschinenbett mit vier Schrauben. Bohrbild. | 
| 2 | Bohrung Ø8 D10 x 10 für Passstift | 
| 3 | Langloch für Passstift | 
APS4242-1x00
Jede Kachel muss mit zwei Passstiften und vier Schrauben am Bohrbild befestigt werden.
| Position | Bezeichnung | 
|---|---|
| 1 | Gewindebohrung M6 x 10 zur Montage der Kachel am Maschinenbett mit vier Schrauben. Bohrbild. | 
| 2 | Bohrung Ø8 D10 x 10 für Passstift | 
| 3 | Langloch für Passstift |