Designvorschlag Maschinenbett
Alle Angaben in Millimetern
2 x 2
Position | Bezeichnung |
|---|---|
1 | Bohrbild mit M6 Gewinden für die Befestigung von optionalen Kühlkörpern |
2 | Äußeres Bohrbild zur Befestigung der Kachel am Maschinenbett |
3 | Position der Passbohrung in der Kachel |
4 | Inneres Bohrbild zur Befestigung der Kachel am Maschinenbett |
5 | Position des Langlochs in der Kachel |
6 | Freistellung der Ecken beachten |
6 Segemente
![]() | Anordnung unterschiedlicher Kacheln Die Abbildung zeigt exemplarisch ein Maschinenbett aus 6 Segmenten für APS4224, APS4242 und APS4244. |
Position | Bezeichnung |
|---|---|
1 | Position des Langlochs in der Kachel |
2 | Position der Passbohrung Ø8 D10 x 10 in der Kachel |
3 | Freistellung der Ecken beachten |