Leistungsleitung
ZK1B96-8181-0xxx
Die Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung für die feste Verlegung ist in unterschiedlichen Längen erhältlich.
Stecker: M12 Bajonett gerade auf M12 Bajonett gerade, X-kodiert
0xxx – Kabellänge
0007 – 0,7 m
ZK1B96-8191-0xxx
Die Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung für die feste Verlegung ist in unterschiedlichen Längen erhältlich.
Stecker: RJ45 auf M12 Bajonett gerade, X-kodiert
0xxx – Kabellänge
0030 – 3,0 m
0050 – 5,0 m
ZK1B96-819A-0xxx
Die Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung für die feste Verlegung ist in unterschiedlichen Längen erhältlich.
Stecker: ix Industrial™ Typ A auf M12 Bajonett gerade, X-kodiert
0xxx – Kabellänge
0030 – 3,0m
0050 – 5,0 m
ZK7672-3031-3xxx
Die Power-Leitung für die feste Verlegung ist in unterschiedlichen Längen erhältlich.
Stecker: B17 gerade auf B17 gerade
0xxx – Kabellänge
0002 – 0,2 m
…
0007 – 0,7 m
0010 – 1,0 m
0020 – 2,0 m
0030 – 3,0 m
0050 – 5,0 m
ZK7672-AS00-0xxx
Die Power-Leitung mit Flansch zur Montage in der Schaltschrankwand für die feste Verlegung ist in unterschiedlichen Längen erhältlich.
Stecker: B17 Flansch auf offenes Ende
0xxx – Kabellänge
0005 – 0,5 m
0010 – 1,0 m
0020 – 2,0 m