Kacheln

Ein System besteht aus einzelnen Kacheln, die in einem Maschinenbett zu einer Statorfläche kombiniert werden. Auf den Kacheln können alle Movertypen verfahren werden. Die Kacheln stehen in folgender Ausführung zur Verführung:

Kacheln 1:

APS4244-1x00

Durch Aneinanderfügen der Kacheln APS4244-1x00 mit den Maßen 320 mm x 320 mm lassen sich frei skalierbare und anwendungsorientierte Geometrien umsetzen.

Kacheln 2:

APS4224-1x00

Durch Aneinanderfügen der Kacheln APS4224-1x00 mit den Maßen 160 mm x 320 mm lässt sich ein 1-Weg-Betrieb von Movern ­APM43x0-0000 mit 155 mm Breite umsetzen.

Die lange Seite der Kachel wird parallel zur Y-Achse des Gesamtsystems installiert. 

Kacheln 3:

APS4242-1x00

Durch Aneinanderfügen der Kacheln APS4242-1x00 mit den Maßen 320 mm x 160 mm lässt sich ein 1-Weg-Betrieb von Movern ­APM43x0-0000 mit 155 mm Breite umsetzen.

Die lange Seite der Kachel wird parallel zur X-Achse des Gesamtsystems installiert.