Produktmerkmale

Freischwebende Mover

Die freischwebenden Mover können ohne Ruck und Berührung über beliebig angeordnete Kacheln verfahren. Die Mover werden dabei durch elektromagnetische Kräfte auf Abstand gehalten. Über Wandmagnetfelder können Sie die Mover exakt und hochdynamisch positionieren.

Keine Verunreinigungen

Flüssigkeiten können ohne Überschwappen verfahren werden und werden nicht in der Anlage verteilt.

Hohe Flexibilität

Je nach Bedarf an Fläche können Sie mit den Kacheln verschiedene Varianten in Größe und Geometrie realisieren. Alternativ können Sie die Kacheln zu langen Fahrwegen kombinieren.

Folgende Lösungen können Sie zum Beispiel realisieren:

Permanentmagnete

Die verbauten Permanentmagnete bestehen aus einem hartmagnetischen Werkstoff. Die Permanentmagnete entwickeln auch in kleinen Bauformen große Kräfte. Sie ermöglichen die präzise und hochdynamische Positionierung der Mover.

Integrierte Leistungselektronik

Die gesamte Leistungselektronik ist in die Kacheln integriert. Zur Versorgung der Kacheln wird eine 24 VDC Steuerspannung und eine 400 VAC Lastspannung benötigt.